Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Miramar-Hängelampen mit ihrer abgerundeten Form sind von Signalleuchttürmen an der spanischen Meeresküste inspiriert. Die Serie besteht aus zwei Formen mit unterschiedlichen Durchmessern, die sich eine zylindrische Stützstruktur teilen. Jede Lampe wird aus verschiedenen Kombinationen von Größen und Ausführungen hergestellt und ermöglicht so ein individuelles Ergebnis für jede Umgebung. Sowohl der Zylinder als auch der Schirm im minimalistischen Stil bestehen aus Aluminium und können in Schwarz, Weiß oder poliertem Aluminium erhältlich sein.
    Spezifikation
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermiramar-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit