Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Rum-Kollektion, bestehend aus verschiedenen Wandleuchten, spendet überall dort, wo sie sich befinden, ein warmes und zartes Licht. Sie eignen sich ideal für Schlafzimmer, da ihr Design eine besondere Atmosphäre schafft und gleichzeitig sehr funktional bleibt. Jede Wandleuchte passt sich unterschiedlichen Räumen an. Diese Kollektion ist für jeden Bedarf geeignet, da sie einen Textilschirm, aber auch Optionen mit oder ohne Ablage oder sogar LED-Lesegerät integriert. Auch die Ausführungen ohne Regal können sowohl horizontal als auch vertikal ausgerichtet werden.
    Spezifikation
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrum-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)28
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialIron
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit