Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
    Luxcambra

    SUTTON C hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Der Aluminiumschirm mit einem kegelförmigen Grunddesign ist das Hauptmerkmal der Sutton-Kollektion. Mit drei verschiedenen Durchmessern: 220, 350 und 500 mm, verfügen die drei Schirme über die gleiche obere Halterung, die die Lampe horizontal stabilisiert. Die gesamte Kollektion wird in verschiedenen Epoxidlackierungen hergestellt und ihre Lichtquelle ist eine LED-Glühbirne. Sein heller Metallschirm ist elegant aufgehängt und verleiht jeder Umgebung Persönlichkeit.
    Spezifikation
    • Sutton c small: diameter 22 cm, Sutton c medium: diameter 35 cm, Sutton c large: diameter 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersutton-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit