Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L Basic LED (flächenbündig montiert)
L Basic LED (flächenbündig montiert)
L Basic LED (flächenbündig montiert)
L Basic LED (flächenbündig montiert)
L Basic LED (flächenbündig montiert)
    Luznor

    L Basic LED (flächenbündig montiert)

    Unterputzmontage Grundlegende LED-Notbeleuchtung im Dauer- und Nichtdauerbetrieb.

    • Schutzart IP 42
    • Gehäuse aus 100 % Polycarbonat mit transparentem Diffusor; opalfarbener Diffusor (-30 % Lichtstrom) auf Anfrage
    • LED-Technologie
    • Ni-Cd-Hochtemperaturakkus
    • Energieeffizienz
    • Unterputzmontage mit passender Anschlussdose
    Spezifikation
      • Netz-/Notbeleuchtung: Kaltweiße LED (5700 K)
      • Notlichtstrom (lm): 100–450
      • Dauerlichtstrom (lm): 100–450
      • Ladeanzeige: 1 x grüne LED
      • Betriebsdauer (h): 1–2–3
      • Netzspannung: 110–230 V AC, 50/60 Hz
      • Fernbedienung: Ja (TL-300)
      • Schutzart: IP42 – IK04
      • Schutzklasse: II
      • Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung (93/68/EWG): 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-basic-led-flushbox
    • ProduktfamilieL series
    • ProduktgruppeL Basic Led
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)317
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-contained emergency luminaires
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit