Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1/2″ Magnetic Cable Holder, white, UL Listed 10lbs

1/2″ Magnetic Cable Holder, white, UL Listed 10lbs

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Neodym-Magnet mit einer Zugkraft von 15 Pfund. Nahtlose Organisation: Eine Lösung ohne Kabelsalat, die Kabel ordentlich organisiert und für Wartung oder Neukonfiguration leicht zugänglich hält. Beschädigungsfreie Installation: Da kein Bohren oder Kleben erforderlich ist, verhindern magnetische Kabelmanagementprodukte Oberflächenschäden und sind daher ideal für temporäre Aufbauten oder gemietete Räume. Schnelle Einrichtung und Neukonfiguration: Erleichtert eine schnelle Installation und mühelose Neupositionierung und ermöglicht schnelle Anpassungen an sich ändernde Anforderungen oder Layouts. Arbeitssparende Effizienz: Vereinfacht Installationsprozesse, spart Zeit und reduziert die Arbeitskosten, die mit herkömmlichen Montagemethoden verbunden sind.
Spezifikation
  • Specifications: 1/2” diameter white premium polymer cable holder- – with snap in wire design 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62401
  • ProduktfamilieCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • ProduktgruppeMagnetic Cable Tie Mounts
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways