Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Google-Übersetzung,
Große magnetische Kabelbinderhalterung, schwarz, UL-gelistet, 15 Pfund, Teilenummer 62417. Merkmale: Magnetstärke: Neodym-Magnet mit einer Zugkraft von 15 Pfund. Sichere Organisation: Bietet eine sichere und ordentliche Lösung zum Bündeln und Ordnen von Kabeln, verhindert Verheddern und sorgt für einen effizienten Arbeitsablauf. Beschädigungsfreie Installation: Da kein Bohren oder Kleben erforderlich ist, verhindern magnetische Kabelmanagementprodukte Oberflächenschäden und sind daher ideal für temporäre Aufbauten oder gemietete Räume. Schnelle Einrichtung und Neukonfiguration: Ermöglichen eine schnelle Installation und mühelose Neupositionierung und ermöglichen schnelle Anpassungen an sich ändernde Anforderungen oder Layouts. Werkzeuglose Installation: Da keine Werkzeuge oder Befestigungselemente erforderlich sind, ermöglichen magnetische Kabelbinderhalterungen eine schnelle und mühelose Einrichtung, was Zeit spart und den Arbeitsaufwand reduziert. Platzsparende Lösung: Indem magnetische Kabelbinderprodukte Kabel ohne zusätzliche Hardware sicher an Ort und Stelle halten, helfen sie dabei, Platz zu optimieren und Unordnung in Arbeitsbereichen oder Gerätegestellen zu reduzieren.
Spezifikation
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23”x0.11” 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62417
  • ProduktfamilieCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • ProduktgruppeMagnetic Cable Tie Mounts
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit