Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dreiarm-Drehsperre mTripod short - kurze Version

Dreiarm-Drehsperre mTripod short - kurze Version

4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
Elektromotorisch angetriebene Dreiarmdrehsperre für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung mit: - Leichtgängiger Motorantrieb für komfortablen Durchgang - Automatische Drehbewegung nach Freigabeimpuls durch Handberührung - 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung - Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen - Keine sichtbaren Verbindungselemente - Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit oder kundenspezifischen Lackierungen - Feinfühlige Aufschlagserkennung für maximale Personensicherheit - Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist die Sperre in beide Richtungen frei drehbar - Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung - Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen - Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle - Fehler-Historie für den technischen Service
Spezifikation
  • Antrieb und Steuerung: - Integrierte Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme - MHTM-Antriebssystem für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen - Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Ansteuerung mit allen gängigen Kartenlesern - 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen - 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für die Beleuchtungssteuerung und Zustandsmeldung (frei belegbar) Gehäuse-Material: - 2-Komponenten-Polyurethan mDure - Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit - Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel - Umweltfreundliche Entsorgung als Hausmüll - Schutzart: IP54 Abmessungen: - Abmessungen Gehäuse: 730 x 1050 x 290 mm (B x H x T) - Durchgangsbreite: 515 mm - Einbauraum für Kartenleser: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T) Montage - Verschraubung auf tragfähigem Fußboden - Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen - Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte - Temperaturbereich: -30 bis +50 °C Optionen & Zubehör: - Kundenspezifische Farbvarianten - LED Rahmenkantenbeleuchtung in Grün/Rot - LED Bodenbeleuchtung in Weiß - Drop-Arm zum Abklappen des oberen Sperrarms bei Stromausfall oder Alarm (automatisches Wiederaufrichten) - Durchgangsrichtungsanzeige Grün/ Rot (Gate end display GED) - Mechanische Verriegelung - Übersteigerkennung - Untersteigerkennung - Akustischer Signalgeber - Signal-LED - Ethernet-Schnittstelle - Fundamentrahmen zur Montage auf Rohfußboden - Montageset - Notfalltaster - Personenleitsystem mGuide
Technische Spezifikation
  • Referenznummermagnetic-mTripod-short
  • ProduktfamilieFlowMotion
  • ProduktgruppePedestrian gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)730
  • Tiefe (mm)805
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_85_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestrian security checking
  • Klassifizierung11 14 13
  • Format2014TitelPedestrian Gates

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit