Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classic Series Basement Door

Classic Series Basement Door

2.6 von 5 Sternen2.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Kellertüren der Classic-Serie

Fügen Sie den Komfort eines direkten Zugangs zum Keller hinzu und nutzen Sie Ihr Zuhause voll aus mit unserer Grundierung für Kellertüren der Classic-Serie. BILCO-Kellertüren ermöglichen es Hausbesitzern, ihrem Haus gesetzeskonformen Wohnraum oder Lagerbereiche hinzuzufügen. Große Gegenstände wie Spieltische und Möbel für fertige Bereiche oder Poolzubehör und Terrassenmöbel für Lagerbereiche lassen sich leicht durch die große Öffnung einer BILCO-Tür bewegen. Die Türen sind mit einer werkseitigen Pulverbeschichtung in Farben erhältlich, die zum Äußeren jedes Hauses passen.

Spezifikation
  • Classic Series Basement Doors - Size B, C, O, SL    

    Standard Features and Benefits 

    • Easy to Operate... Gas Spring lift assistance provides smooth, easy, one-hand operation and prevents the doors from slamming closed. 
    • Weathertight... The basement door's primer finish sheds water, keeps areaway dry and free of debris. Flanged construction sheds water and prevents binding due to ice and snow. 
    • Rugged... Heavy gauge steel and sturdy concealed hinges, protected from the weather ensure all-season operation and lasting service. 
    • Durable... Baked-on Sherwin Williams primer or optional powder coat paint finish in a number of standard colors. 
    • Secure... Slide bolt lock and internal mounting flanges make your home safe and secure. Optional keyed lock kit available for exterior access. 
    • Code-Compliant... Satisfies IRC 2018 Building code requirements for emergency egress in finished basement areas.   

    Optional Powder Coat Paint Finish 

    The factory applied polyester resin finish provides a durable, weather-resistant coating and eliminates the need to paint your door after installation. This finish is superior finish to conventional paint and makes the BILCO door durable, attractive and extremely scratch-resistant. The finish is available on Size B, Size C, and in six standard colors (Black, Green, White, Sandstone, Light Gray, Brick) to compliment any home (see color swatches below). Powder coated basement doors can be supplied with a key lock kit and pre-punched holes for ease of installation (see table below).     

    Powder Coat Finish Warranty: The powder coat finish carries a one-year warranty against flaking, peeling, or blistering under normal conditions. This warranty excludes damage caused during the product installation process or resulting from falling objects,scratching, abrading, or misuse or abuse of the product in any way.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbilco_classic_basement_door
  • ProduktfamilieBasement Hatches
  • ProduktgruppeBasement Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA