Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 900 Terrace Doors

Series 900 Terrace Doors

Google-Übersetzung,

1" x 4-1/2" (25 x 114 mm) Rahmen, akzeptiert 1" (25 mm) Isolierglas

  • 3 Hardware-Stile mit 12 Finish-Optionen
  • Erhältlich als In-Swing oder Out-Swing
  • Einzel- oder Doppeltür
  • Sieben-Punkt-Verriegelung für Paare und Fünf-Punkt-Verriegelung für Singles
  • Thermisch gebrochen


Die Terrassentür der Serie 900 ist eine Hochleistungstür für den Einsatz in Hotels, Lofts, Eigentumswohnungen und Hochhäusern. Die Terrassentür hält starkem Verkehr und den schlechtesten Wetterbedingungen stand und behält dabei ihr elegantes Design. Diese Tür verfügt über doppelte glasfaserverstärkte Polyamidstreifen, die eine hervorragende thermische Trennung von innen nach außen bieten. Jeweils drei Scharniere mit fünf Gelenken und nicht entfernbaren Edelstahlstiften vervollständigen das robuste Erscheinungsbild der Terrassentür der Serie 900.

#terrassentür #glastür #modernetür #hoteltür #pendeltür #moderneglastür #einzeltür #doppeltür

Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-series-900-terrace-door
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum Doors And Frames
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit