Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personenschleuse mit Schwenktüren mWing - Speed Gate
Personenschleuse mit Schwenktüren mWing - Speed Gate

    Personenschleuse mit Schwenktüren mWing - Speed Gate

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Personenschleuse mit Schwenktüren (Speed Gate) für die Zugangskontrolle in Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden: - Komfortabler kontaktfreier Durchgang - Komplette Öffnung der Schwenktür für eine angenehme Passage - Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen - Rahmenkanten- und Fußbodenbeleuchtung - Standard-Durchgangsbreite von 600 mm - Extra-Durchgangsbreite: 900 mm für barrierefreien Zutritt, Gepäck- und Materialtransport - Leiser und leichtgängiger Motorantrieb - Für Anwendungen im Gebäude und im Freien - Türhöhe bis zu 1800 mm gegen Überklettern - Kein Unterklettern - Freischwingen bei Stromausfall und automatisches Anfahren der Home-Position bei Spannungswiederkehr - Sicherheitsposition oder Freischwingen bei Notfallalarm - Hohe Benutzungsfrequenz (speed gate) - Schnelle Öffnungszeiten (0.6s – 1 s in Abhängigkeit von der Flügelgröße) - Öffnungsvorlauf für schnellere Passagezeiten - Open gate - Funktion - Überwachter Schleusenbereich für zusätzliche Benuztersicherheit - Erkennung von Tailgating (gleichzeitiger Durchgang von 2 Personen) - Erkennung von Durchgang in entgegengesetzter Freigaberichtung - Optional: Flucht- und Rettungswegezulassung
    Spezifikation
    • Antrieb und Steuerung:
      - Integriertes Steuerungssystem mit Display für die Parametereinstellung und Inbetriebnahme
      - MHTM Antriebssystem - ausgelegt für mindestens 10 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen
      - Anschlüsse für 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
      - Kombinierbar mit allen gängigen Kartenlesersystemen
      - 8 Digitaleingänge mit frei belegbaren Funktionen
      - 4 Digitalausgänge und 6 Relaisausgänge für Beleuchtungssteuerung und Statusmeldungen (frei belegbar)

      Gehäusematerial::
      - 2 Komponenten-Polymer mDure
      - Kratz-, stoß- und abriebsfest
      - Wiederstandsfähig gegen Korrosion, UV-Licht, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel
      - Umweltfreundliche Entsorgung im Hausmüll oder Recycling
      - Zwischenelement aus Glas
      - IP 54

      Abmessungen:
      - Gehäuseabmessung: 1300 x 180 x 1050 (L x B x H)
      - Durchgangsbreite: 600 mm (Standard) / 900 mm (breiter Durchgang)
      - Gesamte Breite für einen Standard-Durchgang: 960 mm
      - Gesamte Breite für einen breiten Durchgang: 1260 mm
      - Einbauraum für Kartenleser: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T)

      Modulversionen:
      - Linkes Endmodul, Mittelmodul, rechtes Endmodul
      - Flügelhöhe: halbhoch standard: 900 mm / hohe Flügelhöhe: 1800 mm

      Installation:
      - Schraubmontage auf Fertigfußboden
      - Alternativ Montage mit Fußbodenrahmen auf Rohfußboden
      - Alternativ Klebemontage mit Klebeplatte auf Fertigfußboden
      - Temperaturbereich: -30 bis +50°C

      Optionen & Zubehör:
      - Kundenspezifische Farbversionen
      - LED Rahmenkantenbeleuchtung in Grün/Rot
      - LED Fußbodenbeleuchtung in Weiß
      - Durchgangsrichtungsanzeige in Grün/Rot (Gate End Display GED)
      - Akustischer Signalgeber
      - Signal-LED
      - Ethernet-Schnittstelle
      - Fußbodenrahmen
      - Befestigungsset
      - Notfalltaster
      - Geländersystem mGuide

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermagnetic-mWing
    • ProduktfamilieFlowMotion
    • ProduktgruppePedestrian gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • Hauptmaterial2C Polyurethane
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Weitere Türen
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_85_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestrian security checking
    • Klassifizierung11 14 13
    • Format2014TitelPedestrian Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika