Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPG Drehtor für barrierefreien Zugang
MPG Drehtor für barrierefreien Zugang
MPG Drehtor für barrierefreien Zugang

    MPG Drehtor für barrierefreien Zugang

    Die MPG-Drehtore sind die optimale Lösung für Absperrungen im Außenbereich, wenn eine große Öffnung des Durchgangs erforderlich ist. Sie können freistehend oder in Kombination mit einem Drehkreuz MPT betrieben werden. Das Drehtor verfügt in beiden Richtungen über einen Öffnungswinkel von 90° und lässt sich von allen gängigen Zutrittskontrollsystemen ansteuern. Optional kann das Drehtor mit einer ein- oder beidseitigen Induktionsschleife erweitert werden, die zuverlässig die Anwesenheit von Fahrrädern und Rollstühlen detektiert. Durch die MHTM™-Antriebstechnologie arbeitet das Drehtor energieeffizient, wartungsfrei und leise. Geringe Aufschlagkräfte und eine feinfühlige Berührungserkennung sorgen für die Sicherheit der Benutzer und die Einhaltung der strengen europäischen Normen. Mit unterschiedlichen Materialausführungen, Verriegelungen und zusätzlichen Anbauteilen lassen sich die MPG-Drehtore individuell an den gewünschten Einsatzzweck anpassen.

    Spezifikation
    • Technische Daten 

      MPG 362                                                                                         MPG 372

      Montage: in Kombination mit Drehkreuzen                                       freistehend

      Antriebstechnologie: MHTM™                                                           MHTM™

      Steuerungssystem: MGC                                                                   MGC

      Sicherheitssystem: MSDS®                                                               MSDS®

      Spannung: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                               110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Leistungsaufnahme: ca. 25 W                                                          ca. 25 W

      Einschaltdauer: 100 %                                                                     100 %

      Öffnungs-/Schließzeiten: ca. 3 s                                                      ca. 3 s

      Durchgangsbreite: 1087 mm                                                            1070 mm

      Schutzklasse: IP43 (IP54 optional erhältlich)                                     IP43 (IP54 optional erhältlich)

      Abmessungen (L x B x H): 1451 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm     1623 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm

      Gewicht: ca. 220 kg                                                                         ca. 250 kg

      Temperaturbereich: −30 bis +55 °C                                                  −30 bis +55 °C

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpg-full-height-swing-door
    • ProduktfamilieMagnetic Autocontrol
    • ProduktgruppeFull Height turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2235
    • Breite (mm)1623
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit