Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz
MPT vormontiert Drehkreuz

    MPT vormontiert Drehkreuz

    Mit dem vormontierten Drehkreuz MPT beschleunigen Sie die Prozesse Ihrer Kunden – und sparen gleichzeitig wertvolle Zeit und Personal beim Aufbau des Perimeterschutzes. Sie erhalten das Drehkreuz von uns fertig vorbereitet für die Installation am Einsatzort. Alle Teile sind bereits auf einem Fundamentrahmen montiert. Sie brauchen nur noch den Rahmen mit dem Fundament zu verbinden, die Elektrik und das Zutrittskontrollsystem anzuschließen und den Boden fertigzustellen – schon ist das Drehkreuz einsatzbereit. Außerdem können Sie es in dieser Variante auch als mobile Zutrittskontrolllösung anbieten. Mit einer geeigneten Lauffläche sichern Sie für Ihre Kunden Baustellen und temporäre Veranstaltungsorte ab oder erweitern bestehende Sicherheitsmaßnahmen.
    Im Lager und am Einsatzort können Sie das fertig montierte MPT mit einem Gabelstapler transportieren. Die Gabelzinken werden dazu wie bei einer Euro-Palette in die vormontierten Hebelaschen gefahren und das Drehkreuz angehoben.
    Das vormontierte MPT kann mit allen Optionen und Zubehörteilen ausgerüstet werden. Diese werden vor Ort montiert.

    Spezifikation
      • Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme durch vormontierte Lieferung
      • Auf die Hebelaschen kann kundenseitig eine Lauffläche aufgelegt werden
      • Versetzbare Hebelaschen zur Anpassung an Stapler und Einbausituation
      • Zuverlässige Sicherung von Außenbereichen und Freigeländen mit hoher Besucherfrequenz
      • Mechanische, elektromechanische oder motorisierte Ausführung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • ProduktfamilieMagnetic Autocontrol
    • ProduktgruppeFull Height turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2415
    • Breite (mm)1520
    • Tiefe (mm)1340
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)320
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit