Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPT Hohes Drehkreuz
MPT Hohes Drehkreuz
MPT Hohes Drehkreuz
MPT Hohes Drehkreuz

    MPT Hohes Drehkreuz

    MPT-Drehkreuze sind die ideale Lösung für die Zutrittskontrolle im Außenbereich, wenn viele Personen in kurzer Zeit ein Areal betreten oder verlassen sollen. Durch die Antriebsvarianten lassen sich die MPT-Drehkreuze genau an Ihren Einsatzzweck anpassen: Das elektromotorische Drehkreuz MPT 332 wird durch eine MHTM™-Antriebseinheit sanft, gleichmäßig und praktischlautlos in Bewegung versetzt – ideal für die repräsentative Sicherung von Außen- und Firmenarealen. Das MPT 333 verfügt über eine elektromechanische Verriegelungseinheit, die Drehbewegung erzeugt der Benutzer selbst – eine beliebte Variante in Freizeitparks und Stadien. Beide Antriebsversionen lassen sich mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen ansteuern und wahlweise in beiden Durchgangsrichtungen betreiben. Das rein mechanische Drehkreuz MPT 330 lässt die Besucher nur in einer Richtung passieren und ist dadurch besonders für unbewachte Ausgänge in Schwimmbädern und Sportanlagen geeignet. Auch sonst lassen sich die MPT-Drehkreuze individuell an Ihre Anforderungen anpassen: mit unterschiedlichen Materialausführungen, Verriegelungsvarianten, zusätzlichen Anbauteilen und Erweiterungen für Fahrräder, Rollstühle und Materialtransport.

    Spezifikation
      • Zuverlässige Sicherung von Außenbereichen und Freigeländen mit hoher Besucherfrequenz
      • Mechanische, elektromechanische oder motorisierte Ausführung
      • Höchste Personensicherheit gemäß DIN EN 17352 dank Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Zahlreiche Optionen, zum Beispiel Erweiterung für barrierefreien Zugang
      • Ausgelegt auf 10 Millionen Personendurchgänge
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpt-full-height-turnstile
    • ProduktfamilieMagnetic Autocontrol
    • ProduktgruppeFull Height turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2235
    • Breite (mm)1510
    • Tiefe (mm)1288
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit