Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding door

Sliding door

4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Schiebetür von Magnorvinduet ist eine eigens entwickelte Tür, die die gleichen Vorteile wie unsere Fenster hat. Die Schiebetür besteht außen aus Aluminium und innen aus Holz und alle Bauteile, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sind aus Aluminium. Das Schiebeteil enthält auch Komposit zur Verbesserung des U-Wertes.  Beidseitig mit Griff lieferbar  Bandsystem Siegenia ECO Slide  Schiebeteil außen  U-Wert ab 0,86  Schwelle 25mm hoch in Eiche  186 mm Zargentiefe
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAT500
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeBalcony Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit