Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arctic Seal® Ice and Water Barrier
Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Arctic Seal® Ice and Water Barrier

    Google-Übersetzung,

    Unsere wirtschaftlichste Eis- und Wasserbarriere

    Arctic Seal® ist eine langlebige, wasserdichte, selbsthaftende Unterlage für die Bereiche des Dachs, die am anfälligsten für Undichtigkeiten sind. Arctic Seal® kann auch als Hochleistungs-Unterlage für alle Dächer verwendet werden.

    Eis- und Wasserbarriere

    Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, aufeinander abgestimmtes System aus 5 Teilen. In der Reihenfolge der Installation sind dies: 1) Eis- und Wasserbarriere , 2) Unterlage, 3) Starterschindeln, 4) Feldschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln.

    Die Eis- und Wasserbarriere befindet sich unter den Dachschindeln und der Unterlage und bietet eine zusätzliche wasserdichte Membran in leckageempfindlicheren Bereichen wie Dachkehlen, -rändern und -übergängen.

    Malarkey bietet zwei Eis- und Wasserbarrieren an, die speziell auf Dächer mit Asphaltschindeln zugeschnitten sind. Arctic Seal® ist unsere günstigste.

    Spezifikation
    • Technical Specs

      SKU: 401
      L: 65′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 65 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      FM Approved

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25 Portland 
      Rolls/Truckload: 650 Portland 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarctic-seal-ice-and-water-barrier
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeIce & Water Barriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Klassifizierung07 25 00
    • Format2014TitelWeather Barriers
    • OmniClassNummer23-13 25 00
    • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA