Hochkarätige Dachschindeln an den Gipfeln
Die aus NEX® Polymer Modified Asphalt hergestellten und mit UL-Klasse 4 für Stoßfestigkeit (höchstmögliche Bewertung) zertifizierten EZ-Ridge®-Grat- und Firstschindeln bieten zusätzlichen Aufprallschutz an den anfälligsten hohen Punkten des Dachs und verfügen über ein hohes Profil, das dem Dach eine erkennbare Dimension verleiht und so die Attraktivität des Gebäudes steigert.
Hochprofil-Wald- und Firstschindeln
Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System, das aus 1) Dachschindeln, 2) Unterlage, 3) Eis- und Wasserunterlage, 4) Starterschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln besteht.
Der höchste Punkt auf dem Dach wird als First bezeichnet, die anderen als Walm. Diese hohen Punkte können durch Ereignisse wie Hagel und Schutt stärker beschädigt werden. Walm- und Firstschindeln bieten zusätzlichen Aufprallschutz an diesen anfälligeren Stellen sowie zusätzliche Dachdimension für eine bessere Attraktivität.
EZ-Ridge® ist unsere hochkarätige Grat- und Firstschindel.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |