Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Right Start® UDL Underlayment
Right Start® UDL Underlayment

    Right Start® UDL Underlayment

    Google-Übersetzung,

    Unterlage für Ziegeldächer

    Right Start® UDL wird mit unserer branchenführenden NEX® Polymer Modified (Rubberized) Asphalt-Technologie hergestellt und ist unsere zuverlässige Unterlage der Wahl, um dem zusätzlichen Gewicht von Ziegeldächern standzuhalten.

    Unterlage für Schindeln und Ziegeldächer

    Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, koordiniertes System aus 5 Teilen: 1) Dachschindeln, 2) Unterlage, 3) Eis- und Wassersperre, 4) Grundschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln.

    Die Unterlage befindet sich unter der Schindel und dient als Dampfsperre für das gesamte Dach.

    Malarkey bietet zwei Untergründe an, die auf Asphaltschindeldächer zugeschnitten sind. Right Start® UDL ist ein hochwertiger Untergrund, der auch für Ziegeldächer geeignet ist.

    Spezifikation
    • Technical Specs

      SKU: UDL
      Length: 66′
      Width: 39-3/8″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 50 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D4869
      ASTM D4601
      ASTM D226
      ASTM D6757
      ASTM E108
      FBC Approval #14807
      FBC Approval #15214

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 30
      Rolls/Truckload: 600

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerright-start-udl-underlayment
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShingle Underlayments
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC011784
    • ETIM-NameBituminous roof shingle
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-13 39 13
    • OmniClassTitelRoof Underlayment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA