Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secure Start® HT Ice and Water Barrier
Secure Start® HT Ice and Water Barrier

    Secure Start® HT Ice and Water Barrier

    Google-Übersetzung,

    Unsere Premium Eis- und Wasserbarriere und Metallunterlage

    Secure Start® HT (Hochtemperatur) ist eine selbsthaftende Unterlage mit hervorragender Wärmestabilität und Hafteigenschaften und damit die richtige Wahl für eine vollständige Deckabdeckung unter Metall.

    Eis- und Wasserbarriere für Dachschindeln, Unterlage für Metall

    Für ein neues Dach braucht man mehr als nur Dachschindeln. Es ist ein zusammenhängendes, aufeinander abgestimmtes System aus 5 Teilen. In der Reihenfolge der Installation sind dies: 1) Eis- und Wasserbarriere , 2) Unterlage, 3) Starterschindeln, 4) Feldschindeln und 5) Grat- und Firstschindeln.

    Die Eis- und Wasserbarriere befindet sich unter den Dachschindeln und der Unterlage und bietet eine zusätzliche wasserdichte Membran in empfindlicheren Bereichen wie Dachkehlen, Kanten und vertikalen Übergängen.

    Malarkey bietet zwei Eis- und Wasserbarrieren an, die speziell für Dächer mit Asphaltschindeln entwickelt wurden. Secure Start® HT wurde für Metalldächer entwickelt, bietet aber auch unter Asphaltschindeln eine hervorragende Leistung.

    Spezifikation
    • Technical Specs

      SKU: 406
      L: 67′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 45 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      ASTM E108 Class A
      Class A fire-rated when installed with shingle roof coverings

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25
      Rolls/Truckload: 650

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecure-start-ht-ice-and-water-barrier
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeIce & Water Barriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Klassifizierung07 25 00
    • Format2014TitelWeather Barriers
    • OmniClassNummer23-13 25 00
    • OmniClassTitelThermal and Moisture Protective Products 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit