Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wildwood Cladding - Sahara Collection
Wildwood Cladding - Sahara Collection
Wildwood Cladding - Sahara Collection
Wildwood Cladding - Sahara Collection

    Wildwood Cladding - Sahara Collection

    Google-Übersetzung,

    Verbundfassaden für Hochleistungs-Regenschutzsysteme.

    Die richtige Materialwahl ist entscheidend. Hinterlüftete Fassadensysteme gehören zu den effektivsten Methoden, um Feuchtigkeit zu regulieren und Schäden an Gebäuden zu minimieren.

    Die Wildwood-Verbundfassade verfügt über eine exklusive PermaTech-Deckschicht, die vor Ausbleichen und Fleckenbildung schützt. Ein robuster Verbundkern gewährleistet außergewöhnliche Beständigkeit gegen Fäulnis, Risse, Insektenbefall und Verfall. Das Material muss weder geschliffen, gebeizt noch gestrichen werden und eignet sich daher ideal für schwer zugängliche Bereiche.

    Die Eden-Kollektion ist in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

    • Mulga
    • Palo
    • Sumach
    • Bambus

    Inspiriert von der Wüste, sind diese wunderschönen Farbtöne alles andere als karg. Unsere Sahara-Pantone-Farben sind von trockenen, sandigen Landschaften inspiriert und umfassen satte Töne, die in jedem Klima harmonisch wirken.

    Spezifikation
    • Product Performance

      Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)

      Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.

      Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheating.

      Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).

      Technical Specifications

      • Suitable for horizontal or vertical applications.
      • Available in a variety of lengths and widths for more design solutions.
        • 1x6: .75 in. x 6 in., lengths - 12 ft., 16 ft. and 20 ft.
        • 1x8: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft.
        • 1x12: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft.
      • Contains 94% pre- and post-consumer recycled content, is free of toxic chemicals or preservatives, and is manufactured using sustainable processes.
      • Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)
      • Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.
      • Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheathing.
      • Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberon-sahara-collection-composite-cladding
    • ProduktfamilieFiberon Cladding
    • ProduktgruppeComposite Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 46 43
    • Format2014TitelComposition Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15
    • OmniClassTitelExterior Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit