Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350

G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350

Google-Übersetzung,

Faltbare Glaswände
Glasfaltwände sind ein Markenzeichen von Solar Innovations®. Die Branche nennt sie auch Doppelfalttüren oder Akkordeontüren. Diese Türen nehmen zusätzlich zu den Konfigurationen eine beliebige Anzahl von Paneelen auf. Solar Innovations® bietet ein- und ausklappbare Glaswände, die den Anforderungen vieler Anwendungen gerecht werden. Pendeltüren (auch Herrentüren genannt) können in die faltbaren Glaswände integriert werden. Dadurch kann der Benutzer einen Raum schnell betreten und verlassen, ohne alle Bedienfelder bedienen zu müssen. Faltbare Glaswände werden von Solars hauseigenen Ingenieuren entwickelt, um hohe DP-Werte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass sie extremen Bedingungen standhalten.

Diese Wände bieten Flexibilität und überspannen größere Öffnungen als herkömmliche Türen, wodurch nahtlose Übergänge zwischen Gebäuden und dem Außenbereich geschaffen werden. Glas-Faltwandsysteme können darüber hinaus für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Einige dieser Anwendungen umfassen Stadien, Krankenhäuser, Hotels und andere Anwendungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-folding-glass-wall-thermal-model-si33350
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeFolding Glass Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindow walls
  • UNSPSCCode30171613
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor and window systems
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-13 33 13
  • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit