Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection
Wildwood Cladding - Eden Collection

    Wildwood Cladding - Eden Collection

    Google-Übersetzung,

    Verbundfassaden für Hochleistungs-Regenschutzsysteme.

    Die richtige Materialwahl ist entscheidend. Hinterlüftete Fassadensysteme gehören zu den effektivsten Methoden, um Feuchtigkeit zu regulieren und Schäden an Gebäuden zu minimieren.

    Die Wildwood-Verbundfassade verfügt über eine exklusive PermaTech-Deckschicht, die vor Ausbleichen und Fleckenbildung schützt. Ein robuster Verbundkern gewährleistet außergewöhnliche Beständigkeit gegen Fäulnis, Risse, Insektenbefall und Verfall. Das Material muss weder geschliffen, gebeizt noch gestrichen werden und eignet sich daher ideal für schwer zugängliche Bereiche.

    Die Eden-Kollektion ist in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

    • Wenge
    • Meranti
    • Tupelo
    • Mora
    • Koa

    Mit der Eden-Kollektion liegen Sie goldrichtig. Inspiriert von üppigen, tropischen Wäldern und mit einer Vielfalt exotischer Farbtöne. Wenn Sie sie hier schon toll finden, warten Sie erst, bis Sie das fertige Modell sehen.

    Spezifikation
    • Product Performance

      Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)

      Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.

      Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheating.

      Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).

      Technical Specifications

      • Suitable for horizontal or vertical applications.
      • Available in a variety of lengths and widths for more design solutions.
        • 1x6: .75 in. x 6 in., lengths - 12 ft., 16 ft. and 20 ft.
        • 1x8: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft.
        • 1x12: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft.
      • Contains 94% pre- and post-consumer recycled content, is free of toxic chemicals or preservatives, and is manufactured using sustainable processes.
      • Approved for use in High Velocity Hurricane Zones (HVHZ)
      • Meets or exceeds the requirements of NFPA 268, Standard Test Method for Determining Ignitability of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source.
      • Meets or exceeds requirements of CA SFM 12-7A-1, Materials and Construction Methods for Exterior Wildlife Exposure – Exterior Wall Siding and Sheathing.
      • Meets the requirements of ASTM E84 Flame Spread Index (FSI) Class B (FSI 65).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberon-wildwood-composite-cladding-eden-collection
    • ProduktfamilieFiberon Cladding
    • ProduktgruppeComposite Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • Klassifizierung07 46 43
    • Format2014TitelComposition Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit