Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Awning Window Model SI7201

Awning Window Model SI7201

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Markisenfenster von Solar Innovations, Inc. bieten außergewöhnliche Leistung zu einem günstigen Preis. Diese Art von Fensterscharnieren befindet sich oben am Rahmen, sodass der Boden nach außen gedrückt werden kann. Auf der Innenseite befindet sich ein Schloss, das entriegelt werden kann und das Fenster nach außen drückt. Im Innenraum können Fliegengitter angebracht werden, damit Sie immer noch eine frische Brise ohne das Eindringen von Insekten genießen können.

Alle von Solar Innovations, Inc. hergestellten Markisenfenster sind aus strapazierfähigem Aluminium gefertigt. Es sind sechs Standardoberflächen und zwei eloxierte Oberflächen erhältlich, zusammen mit jeder benutzerdefinierten Farbe, die Ihre Arbeit möglicherweise erfordert. Die Optik eines Holzfensters ist durch die Verwendung eines auf den Rahmen aufgebrachten Furniers erhältlich. Es stehen verschiedene Holzarten zur Auswahl, darunter Mahagoni, Kiefer, Birke und Douglasie.

Wenn Sie bereits Markisenfenster haben, diese jedoch in irgendeiner Weise beschädigt sind, bietet Solar Innovations, Inc. Reparaturdienste an. Ein Montageteam kann zur Baustelle kommen und ist in der Regel in der Lage, das Markisenfenster zu reparieren. Der Austausch von Markisenfenstern ist auch eine Option, wenn die Fenster nicht mehr repariert werden können

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-awning-window-sI7201
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeAwning Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 21
  • OmniClassTitelMetal Awning Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows