Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Flügelfenster gehören heute zu den beliebtesten Fensterstilen der Welt. Dieses System existiert seit Anfang des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich aus Eisen und echten Bleiteilen gebaut, war das Flügelfenster nur für die sehr Reichen. Die industrielle Revolution änderte dies jedoch durch die Einführung der Massenproduktion von Glas- und Holzrahmen. Heutzutage sind Flügelfenster aus Holz immer noch sehr beliebt, aber sie verrotten, verziehen sich, erliegen möglicherweise Termiten und erfordern eine Flecken- oder Farbpflege. Um diese Mängel zu vermeiden, werden alle Flügelfenster von Solar Innovations® aus einem thermischen Aluminiumrahmen hergestellt, der zur Isolierung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen beiträgt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-casement-window-sl7202
    • ProduktfamilieSolar Innovations
    • ProduktgruppeCasement Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameCasement windows
    • UNSPSCCode30171606
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13 23
    • OmniClassTitelMetal Casement Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows