Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G3 Stacking Glass Wall - Non-Thermal Model SI33350SN

G3 Stacking Glass Wall - Non-Thermal Model SI33350SN

Google-Übersetzung,

Das Slide & Stack-System ist so konzipiert, dass es viele Paneele aufnehmen kann und in der Regel in Größen mit einer Breite von über 48 Zoll erhältlich ist. Während die Wand geöffnet ist, stapeln sich die Paneele in einer Parkbucht. Plattenstellplätze können parallel oder rechtwinklig zum Gleis verlaufen, mehrere Stellplätze aufweisen, an einem oder beiden Enden der Wand vorhanden sein oder sich in einem eingekerbten Bereich stapeln. Darüber hinaus können kundenspezifische Buchten entworfen werden, um das Beste aus den räumlichen Beschränkungen eines Projekts herauszuholen. Slide & Stack-Glaswände sind oben aufgehängte Systeme, bei denen Kopfstücke das Gewicht der Einheit tragen müssen. Alle Engineering-Fragen können darüber hinaus mit dem hauseigenen Engineering-Team von Solar Innovations® besprochen werden.

Verwenden Sie Slide & Stack Glass Walls für gerade, eckige, mehrflächige und gebogene Öffnungen. Entwerfen Sie Einheiten in einer 60-Grad-Twin-Trolley-Konfiguration; Die Doppelwagen befinden sich über den vertikalen Schienen der Glasscheiben, sodass sie leichter entlang der Schiene gleiten können. Das 60-Grad-Design der Plattenparkbucht ermöglicht die Einhandbedienung der Stapelplatten. Solar Innovations® entwirft und konstruiert auch kundenspezifische Wagen- und Stapelkonfigurationen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-stacking-glass-wall-non-thermal-model-si33350sn
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeSlide & Stack Glass Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindow walls
  • UNSPSCCode30171613
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor and window systems
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-13 33 13
  • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems