Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250

    Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Pendeltüren

    Solar bietet mehrere Optionen für Pendeltüren mit seitlichem Scharnier, die mit dekorativem Glas oder Holzfurnier angepasst werden können und sich ideal für Innen- und Außenanwendungen eignen. Obwohl Pendeltüren eines der einfachsten und gebräuchlichsten Türsysteme sind, sollten sie bei der Gestaltung und Planung eines Wohn- oder Gewerberaums nicht übersehen werden. Solar Innovations® Pendeltürsysteme sind ideal für Haustüren, Terrassentüren, Eingangstüren, Innentüren und können auch nachträglich in bereits bestehende Strukturen eingebaut werden. Mit zahlreichen kundenspezifischen dekorativen Verglasungen, Oberflächen und passenden Seitenscheiben- und Querbalkenoptionen können sich diese Pendeltüren entweder in die Ästhetik einer umgebenden Struktur einfügen und als zweckmäßige Eingänge fungieren, oder sie können der Star der Show sein, mit der Erhabenheit eines wahre Eingangstür.

    Optionen:

    • Einzeltüren / Terrassentüren
    • Doppeltüren / Französische Türen
    • Einzelne niederländische Türen
    • Französische holländische Türen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-swing-doors-modular-terrace-double-door-curtain-wall-panel-model-sl2250
    • ProduktfamilieSolar Innovations
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit