Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genie GS1930

Genie GS1930

Google-Übersetzung,
Die Scherenhebebühne ist eine der am häufigsten verwendeten Hubarbeitsbühnen, die für sicheres Arbeiten in der Höhe erforderlich ist. Es ist nicht nur für verschiedene Aufgaben wie Reinigen und Lackieren nützlich, sondern wird auch in vielen Bau- und Industrieinstallationsanwendungen eingesetzt. Manlift bietet eine große Auswahl an gut gewarteten Genie Scherenbühnen zur Miete an, basierend auf unterschiedlichen Kundenanforderungen. Die Scherenarbeitsbühne Genie 1930 bietet eine Arbeitshöhe von 7,6 m und wird häufig für Arbeiten in engen Räumen verwendet, in denen man sich in der Höhe bewegen muss, um verschiedene Aufgaben sicher auszuführen. Die Scherenarbeitsbühne Genie 1930 ist sowohl mit Elektro- als auch mit Dieselantrieb erhältlich. Die elektrische Scherenbühne kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, da sie im Vergleich zu dieselbetriebenen Scherenbühnen, die hauptsächlich für Gelände im Freien verwendet werden, wo eine größere Plattform mit mehr Hubkapazität erforderlich ist, der Null-Emissions-Richtlinie folgt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenie-gs1930-electric-scissor-lift
  • ProduktfamilieScissor Lifts
  • ProduktgruppeElectric Scissor Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt