Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JLG 1930ES

JLG 1930ES

Google-Übersetzung,
Die Scherenhebebühne ist eine der am häufigsten verwendeten Hubarbeitsbühnen, die für sicheres Arbeiten in der Höhe erforderlich ist. Es ist nicht nur für verschiedene Aufgaben wie Reinigen und Lackieren nützlich, sondern wird auch in vielen Bau- und Industrieinstallationsanwendungen eingesetzt. Manlift bietet eine breite Palette gut gewarteter JLG-Scherenarbeitsbühnen zur Miete an, basierend auf unterschiedlichen Kundenanforderungen. Die Scherenarbeitsbühne JLG 1930ES bietet eine Arbeitshöhe von 7,72 m und wird häufig für Arbeiten in engen Räumen verwendet, in denen man sich in der Höhe bewegen muss, um verschiedene Aufgaben sicher auszuführen. Die Scherenhebebühne JLG 1930ES ist sowohl mit Elektro- als auch mit Dieselantrieb erhältlich. Die elektrische Scherenhebebühne kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, da sie im Vergleich zur dieselbetriebenen Scherenhebebühne, die hauptsächlich für Gelände im Freien verwendet wird, wo eine größere Plattform mit mehr Hubkapazität erforderlich ist, der Null-Emissions-Richtlinie folgt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjlg-1930es-electric-scissor-lift
  • ProduktfamilieScissor Lifts
  • ProduktgruppeElectric Scissor Lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit