Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAPEI Systemlösung für die Sanierung über Nacht
MAPEI GmbH

MAPEI Systemlösung für die Sanierung über Nacht

System zur Verlegung von LVT-Bodenbelägen auf Calciumsulfatestrichen bestehend aus einer Universalgrundierung, einer schnell trocknenden Gips-Bodenspachtelmasse und einem Mikrofaser-Designbelagsklebstoff zur Verlegung aller Arten von LVT-Belägen.
Spezifikation
  • ECO PRIM T PLUS, universal-Dispersionsgrundierung für alle saugenden und nicht-saugenden Untergründe mit sehr schneller Trocknungszeit von 30-60 Minuten; PLANITEX FAST, Bodenspachtelmasse gipsbasiert für Schichtdicken von 1 bis 25 mm, belegreif für alle Arten von Bodenbelägen bereits nach 6 Stunden bei 5 mm Schichtdicke; ULTRABOND ECO 4 LVT, Mikrofaser-Designbelagsklebstoff, speziell entwickelt zur Verlegung von LVT, SPC und Rigid LVT, mit ausgezeichneten Werten in Bezug auf Klebung und Dimensionsstabilität.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystem-for-installation-of-lvt-onto-calcium-sulfate-based-screeds
  • ProduktfamilieInternal flooring
  • ProduktgruppeUltrabond Eco 4 LVT
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit