Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mapei color paving system flooring not bonded to the substrate
Mapei color paving system flooring not bonded to the substrate
    Mapei

    Mapei color paving system flooring not bonded to the substrate

    Google-Übersetzung,
    Fertig gemischte Mehrzweckzuschlagstoffe für dekorative Waschbetonböden und Straßen.
    Spezifikation
    • COLOR PAVING ADMIX (Ready-mixed multi-purpose powdered admixture to create architectural road surfaces in exposed aggregate concrete followed by application of bio-degradable, vegetable oil-based surface set retardant with a curing effect to make architectural road surface with an exposed aggregate effect finish. The finished surface is then treated with an organic polymer-based, stain-resistant and water and oil-repellent product in water solution), MAPECRETE STAIN PROTECTION (Water and oil-repellent and anti-stain for treating concrete, natural stone, stone material and cementitious surfaces made from modified organic polymers in watery solution), MAPELASTIC (Two-component elastic cementitious mortar for temperatures down to -20°C for waterproofing), MAPEWASH PO (Biodegradable, vegetable oil-based surface set retardant with a curing effect to create an architectural exposed aggregate finish on the surface of cast concrete).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM-N-9_ColorPaving
    • ProduktfamilieDecorative floors and roads
    • ProduktgruppeColor Paving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationFloor
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit