Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic
Sound absorbing element Mappycubic

    Sound absorbing element Mappycubic

    Google-Übersetzung,

    MAPPYCUBIC ist ein schallabsorbierender Würfel, der entwickelt wurde, um den Nachhall in sehr großen Räumen zu reduzieren, tatsächlich zeichnet er sich durch seine Beschaffenheit von 6 schallabsorbierenden Flächen aus, die eine hohe akustische Korrekturkraft bieten.

    MAPPYCUBIC ist mit einem abnehmbaren Trevira-Garn bezogen, um die spätere Reinigung zu erleichtern.

    Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, trägt zum LEED-Score bei und ist als Brandreaktion BS1D0 zertifiziert.

    Spezifikation
    • Dimensions 250 x 250 x 250 mm; 500 x 500 x 500 mm

      Acoustic absorption Aeq = 0.33 - 1.49

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappycubic
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappycubic
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit