Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER L CLOUD ist eine Polyesterfaserinsel mit tragender Metallstruktur, die an die charakteristischen Formen einer Wolke erinnert, sie kann sowohl in großen als auch in kleinen Umgebungen verwendet werden, da die Maße anpassbar sind. Das Produkt ist in verschiedenen Farben erhältlich: weiß, schwarz oder grün als Rohmaterial oder lackiert mit einer Farbe nach RAL-Skala. Das Produkt ist als Brandreaktion nach BS1D0 zertifiziert.
    Spezifikation
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappyfiber-l-cloud
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit