Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER L WAVY ist ein schallabsorbierendes System für Wände und Decken, bei dem die Polyesterfaser als Welle geformt ist, wodurch selbst auf wichtigen Oberflächen eine dimensionale Kontinuität erreicht wird. Das Produkt ist in verschiedenen Farben erhältlich: weiß, schwarz oder grün als Rohmaterial oder lackiert mit einer Farbe nach RAL-Skala. Das Produkt ist als Brandreaktion nach BS1D0 zertifiziert
    Spezifikation
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappyfiber-l-wavy
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit