Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER® BUBBLE B ist das innovative schallabsorbierende Paneel mit dynamischem Design, mit abgerundeten, mehrfach gefalteten Kanten, ideal für Anwendungen in Umgebungen, in denen ein elegantes Design erforderlich ist.
    Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, trägt zum LEED-Score bei und ist als Brandreaktion BS1D0 zertifiziert.

    Spezifikation
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMappyfiber_Bubble_B
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit