Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER® BUBBLE R ist eine schallabsorbierende Platte aus Polyesterfaser, die mit Trevira-Garn überzogen ist. Das Paneel kann starr (BUBBLE R) oder faltbar (BUBBLE S) sein; die kanten sind mehrfach gefalzt und ideal zum verkleiden von wänden und decken. Das Paneel ist auch in der Twin-Sound-Version mit doppelt schallabsorbierender Oberfläche erhältlich. Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, trägt zum LEED-Score bei und ist als Brandreaktion BS1D0 zertifiziert.
    Spezifikation
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMappyfiber_Bubble_R-S
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit