Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER® FLAT T ist eine schallabsorbierende Platte aus Polyesterfaser, die auf der Vorderseite mit Trevira-Garn überzogen ist, was Eleganz verleiht und den akustischen Komfort der Umgebung verbessert. Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, trägt zum Leed-Score bei und ist BS1D0-zertifiziert für das Brandverhalten.
    Spezifikation
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMappyfiber_Flat_T_WF
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit