Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Google-Übersetzung,
    MAPPYFIBER® TWINSOUND ist die Akustikplatte aus Polyesterfaser mit doppelter schallabsorbierender Oberfläche, die mit Trevira-Garn bedeckt ist. Die doppelte Krümmung befreit das Paneel von der Notwendigkeit von umlaufenden Rahmen und verleiht ihm ein elegantes Finish, das ästhetischen Geschmack perfekt mit hoher technischer Leistung verbindet. Das Produkt ist CE-gekennzeichnet, trägt zum LEED-Score bei und ist als Brandreaktion BS1D0 zertifiziert.
    Spezifikation
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the ceiling)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMappyfiber_Twin_Sound
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappyfiber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit