Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404
Acoustic insulation panel Mappysil CR 404

    Acoustic insulation panel Mappysil CR 404

    Google-Übersetzung,

    Mappysil CR 404 ist eine umweltfreundliche und leistungsstarke Platte zur akustischen und thermischen Isolierung von Rohren und Kanälen. Es ist sehr schwer entflammbar, tatsächlich ist es gemäß ASTM E 84 als Klasse A klassifiziert. Es ist ein Verbundmaterial, das aus drei Schichten besteht: einer mit Glasfasergewebe verstärkten Aluminiumfolie, die mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet; ein flexibles Öko-Vinyl mit hoher Dichte, das in verschiedenen Gewichten erhältlich ist, um die Masse zu erhöhen und die Schalldämmung zu verbessern; eine Polyestermatte, um die schwere Barriere von der Lärmquelle zu entkoppeln. Die Polyesterfasern sind unbedenklich und gesundheitlich unbedenklich. Außerdem sind sie umweltfreundlich, da sie aus gebrauchten PET-Plastikflaschen gewonnen werden.

    Anwendungen:
    Mappysil CR 404 ist das ideale Produkt zur Schalldämmung von Rohrleitungen, HLK-Kanälen, Auslasssäulen, Wärmetauschern, Kompressoren und Motoren. Das Aufbringen einer Schutzabdeckung, einer Barriere und eines Entkopplers in einem Arbeitsgang senkt die Installationskosten.

    Spezifikation
    • Dimentions 1000 x 25 mm, 10 m

      Weight 4 kg/m2

      Acoustic Insulation Rw = 28 dB; STC = 28 dB

      Thermal conductivity 0.033 W/mK

      Water vapour resistance coefficient μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappysil-cr-404
    • ProduktfamilieHVAC & Plumbing
    • ProduktgruppeMappysil CR 404
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit