Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Google-Übersetzung,
MAPPYWOOD LN Das Sortiment an linearen Paneelen kombiniert die perfekte geriffelte Oberfläche mit einem auf MDF kalibrierten hinteren Loch, um ein dekoratives Element zu schaffen, das ein einzigartiges Design und eine hohe akustische Leistung bieten kann. Das lineare Paneel bietet ein warmes und einhüllendes visuelles Gefühl, da es eine harmonische lineare Kontinuität zwischen Decke und Wand schafft, wodurch es für Besprechungsräume, Theater, öffentliche Gebäude, Auditorien, Fitnessstudios und vieles mehr geeignet ist. Alle Paneele sind in Furnier-Ausführungen sowie als vorgefertigtes Furnier, Melamin und laminiert erhältlich.
Spezifikation
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Technische Spezifikation
  • Referenznummermappywood-LN
  • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • ProduktgruppeMappywood
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameAcoustical insulation
  • UNSPSCCode30141601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 51 00
  • Format2014TitelAcoustical Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
  • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit