Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Google-Übersetzung,
    MAPPYWOOD MP Die Familie der perforierten Platten kombiniert die Schönheit von Holz mit der Präzision der Löcher auf MDF in den verschiedenen Mustern. Unsere mikroperforierten Platten eignen sich für die Dekoration von Wänden und Decken und dank der großen Auswahl an Oberflächen können wir Essenzen in Holz, Laminat, Melamin und Lackierung direkt auf MDF anbieten. Jede andere Anpassung beim Bohren ist auf Anfrage erhältlich. Alle Paneele sind in Furnier-Ausführungen sowie als vorgefertigtes Furnier, Melamin und laminiert erhältlich.
    Spezifikation
    • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length 600 mm • Standard width 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermappywood-MP-005
    • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • ProduktgruppeMappywood
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit