Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)

Google-Übersetzung,
MAPPYWOOD PR Die Familie der Lochplatten verbindet die Schönheit von Holz mit der Präzision der Löcher auf MDF in den verschiedenen Schnittmustern. Unsere Lochplatten eignen sich für die Dekoration von Wänden und Decken und dank der großen Auswahl an Oberflächen können wir Essenzen in Holz, Laminat, Melamin und Lackierung direkt auf MDF anbieten. Jede andere Anpassung beim Bohren ist auf Anfrage erhältlich. Alle Paneele sind in Furnier-Ausführungen sowie als vorgefertigtes Furnier, Melamin und laminiert erhältlich.
Spezifikation
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Technische Spezifikation
  • Referenznummermappywood-PR-04
  • ProduktfamilieAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • ProduktgruppeMappywood
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameAcoustical insulation
  • UNSPSCCode30141601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 51 00
  • Format2014TitelAcoustical Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
  • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit