Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mat for footstep noise insulation Pavisol
Mat for footstep noise insulation Pavisol

    Mat for footstep noise insulation Pavisol

    Google-Übersetzung,

    Pavisol ist eine Bodenunterlage, die aus recyceltem Gummigranulat hergestellt wird.

    Anwendungen:

    Pavisol ist das ideale Produkt für die Schalldämmung von horizontalen Trennwänden, da es mit allen Arten von Estrichen kompatibel ist. Es kann sowohl unter schwimmenden Estrichen als auch auf vorgefertigten Betonplatten verwendet werden

    Spezifikation
    • Footstep noise insulation: ΔLn,w = ΔIIC 24 dB; s’ = 70 MN/m3

      Compressibility: CP 2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpavisol
    • Produktfamilie Footstep noise reduction
    • ProduktgruppePavisol
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit