Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic
Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic

    Acoustic absorption and thermal insulation panel Silsonic

    Google-Übersetzung,

    Silsonic ist eine umweltfreundliche Platte zur Schall- und Wärmedämmung, die aus thermovernetzten Polyesterfasern der neuen Generation hergestellt wird. PET-Fasern sind sicher und gesundheitlich unbedenklich. Außerdem sind sie umweltfreundlich, da sie aus gebrauchten PET-Plastikflaschen gewonnen werden.

    Anwendungen:

    Silsonic ist das ideale Produkt für die Wärme- und Schalldämmung von Wänden. Es ist flexibel und kann leicht innerhalb der Trennwände von Doppelwänden platziert, an Zwischendecken befestigt und auch für Abdeckungen und Dächer verwendet werden.

    Spezifikation
    • Dimentions 1200 x 600 x 40 - 60 mm; 2000 x 1000 x 20 - 30 - 40 - 50 mm

      Density 20 - 40 kg/m3

      Acoustic Insulation Rw = 59 dB; STC = 59 dB

      Thermal conductivity 0.033 W/mK

      Fire performance B s1 d0

      Water vapour resistance coefficient μ < 10

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilsonic
    • ProduktfamilieWall insulation
    • ProduktgruppeSilsonic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit