Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Google-Übersetzung,

    Überall dort, wo eine Heizlösung unauffällig und außer Reichweite platziert werden soll, sind diese Deckenheizgeräte mit Gebläseunterstützung ideal. Sie eignen sich hervorragend als Komfortlösung für Flure, Eingangshallen, Toiletten oder Justizvollzugsanstalten.

    • Geeignet für pneumatische/elektrische oder Niederspannungssteuerungen, die üblicherweise bei Gebäudeleitsystemen verwendet werden.
    • Eingebauter Ein-/Ausschalter
    • Bei Verwendung eines Wandthermostats ist eine separate Thermostatverkabelung erforderlich.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Mehrere Montagemöglichkeiten: Einbau, Aufputz oder T-Schiene
    • Robuste, 14-Gauge-starke, lamellenförmige Frontabdeckung mit manipulationssicheren Schrauben

    IDEALE RÄUME | Eingangsbereiche; Flure; Toiletten; Hafträume; Lobbys

    Spezifikation
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE | 15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR| Navajo Whit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereff-series-ceiling-mounted-fan-forced-heater
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit