Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels
QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    QMark - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Google-Übersetzung,

    Strahlungsdeckenpaneele eignen sich ideal für Räume, in denen andere Komfortlösungen an ihre Grenzen stoßen. Dank dreier Montageoptionen passen sie in jede Deckenfläche und helfen, Wärmeverluste durch Fenster und Eingänge zu minimieren. Installieren Sie sie in Ihrem Badezimmer, Büro oder Studio – überall dort, wo Sie Wärme benötigen und gleichzeitig Bodenfläche für andere Aktivitäten sparen möchten.

    • Ideal für unsichtbaren, primären oder zusätzlichen Komfort
    • Ideal zum Ausgleich von Wärmeverlusten an der Gebäudekante oder zur primären Beheizung eines gesamten Raumes
    • Komplette Auswahl an kundenspezifischen Paneelen auf Anfrage erhältlich (siehe Spezifikationen).
    • Das Gerät wird standardmäßig mit 48 Zoll (ca. 122 cm) flexiblem 1/2-Zoll-Metallrohr und einem J-Box-Anschluss geliefert.
    • Isolierung – Hergestellt aus 1 Zoll dickem, 1 Pfund schwerem, hochtemperaturbeständigem Glasfasergewebe
    • Gehäuse aus verzinktem oder aluminisiertem Stahl
    • Das gekapselte Gusselement gewährleistet gleichmäßige Temperaturen über die gesamte Oberfläche und eine lange Lebensdauer des Geräts.
    • Beinhaltet Erdungsdraht und 48 Zoll lange Zuleitungen, die in einem flexiblen Metallrohr untergebracht sind.
    • Alle Paneele sind standardmäßig mit kombinierten Earthquake/T-Bar-Griffclips ausgestattet.
    • Hängeclips bieten Löcher für Stützketten oder können über T-Träger geklappt werden, um die seitliche Bewegung zu reduzieren.
    • Aus feuerhemmenden Materialien gefertigt; keine Brand- oder Gefahrenklassifizierung
    • Deckenpaneele können auf Bestellung gefertigt werden

    IDEALE RÄUME | Büros; Flure; Eingangshallen; Konferenzräume; Verkaufsflächen; Umkleideräume; Labore; Yogastudios; Wohnzimmer; Schlafzimmer; Badezimmer; Keller

    Spezifikation
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqmark-cp-series-radiant-ceiling-panels
    • ProduktfamilieRadiation Panels
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit