Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    Google-Übersetzung,

    Diese robuste Heizung bietet langanhaltenden Komfort überall dort, wo Sie Garagen, Werkstätten, Keller oder sogar Außenbereiche beheizen möchten. Dank verstellbarer Lamellen und flexibler Montagemöglichkeiten für horizontale und vertikale Anwendungen lässt sich die Wärme gezielt verteilen.

    • Das Heizgerät ist mit einer Deckenhalterung für die horizontale oder vertikale Montage oder jede beliebige Zwischenposition ausgestattet.
    • Eingebauter einpoliger Thermostat
    • Kupfergelötete Stahlrippen mit stahlummantelten Rohrelementen für gleichmäßige Erwärmung und lange Lebensdauer
    • Verstellbare Lamellen steuern die Luftstromrichtung
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Die Hochtemperaturabschaltung unterbricht den Stromfluss bei Überhitzung automatisch und schaltet das Gerät wieder ein, sobald die Temperatur wieder im Normalbereich liegt.
    • Trennschalter (DS30) als Option für Heizgeräte erhältlich
    • 24 Ampere oder weniger

    IDEALE RÄUMLICHKEITEN | Fabriken; Garagen; Wartungsräume; Lagerhallen; Öffentliche Gebäude; Tankstellen; Werkstätten; Treppenhäuser

    Spezifikation
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45-90 F

      CFM | 270

      DIMENSIONS | 14″ L x 12-1/2″ H x 11-1/4″ D

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-downflow-unit-heater-mwuh-series
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit