Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Indeeco - Explosion-proof Convector

Indeeco - Explosion-proof Convector

Google-Übersetzung,

Der explosionsgeschützte Konvektorheizer von Indeeco wurde speziell für die zuverlässige Beheizung von Bereichen entwickelt, in denen explosive Gase, Dämpfe oder Stäube auftreten können. Das Gerät ist auf Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt und bietet eine robuste, korrosionsbeständige Wärmequelle, die sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.

Dieses Heizgerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllt strenge Sicherheitsstandards. Es ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Klassen I, Division 1 und Division 2 sowie der Klassen II, Gruppen E, F und G zertifiziert. Dank seiner flachen, wandmontierten Bauweise lässt es sich platzsparend installieren, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Es erzeugt geräuschlose, konvektionsbasierte Wärme ohne bewegliche Teile, was den Wartungsaufwand reduziert und die Zuverlässigkeit an schwer zugänglichen oder abgelegenen Orten erhöht.

Ob Chemieanlage, Offshore-Ölplattform oder Treibstofflager – der explosionsgeschützte Konvektor von Indeeco gewährleistet einen gleichmäßigen und sicheren Betrieb, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Spezifikation
  • Wide Selection of Sizes
    Four compact sizes to fit any space with ratings from 500 to 9,500 watts.

    Sloped Top Cabinet
    Prevents objects from being set on top of the convector, which can restrict airflow and cause overheating.

    Single and Three-Phase
    Unique design provides single and balanced three-phase loads in a single element.

    Gas and Dust Atmospheres
    Three listings cover the entire field, two for hazardous gases and vapors and one for dust particles.

    Wet Locations
    All unit sizes available with iriditecoated elements and powder-coated frames for NEMA 3 wet locations.

    Element
    Grade A Nickel-Chromium heating coils are insulated with ceramics and magnesium oxide from the copper heater tube and fitted with large aluminum fins locked in place.

    Cabinet
    Heavy gauge galvanized steel cabinet is painted with a beige powder coat for durability. Cabinet should be mounted at least 6 inches (152 mm) above the floor. Factoryfurnished wall brackets make installation easy.

    Thermal Protection
    A linear limit, automatic reset thermal cutout is built into every unit.

    Complete Electrical Package
    For larger single-phase and all three-phase units, a built-on contactor and transformer option package are available.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerindeeco-explosion-proof-convector
  • ProduktfamilieExplosion Proof Convector
  • ProduktgruppeIndeeco
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit