Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko HT SmartSeries Programmable
Berko HT SmartSeries Programmable
Berko HT SmartSeries Programmable
Berko HT SmartSeries Programmable

    Berko HT SmartSeries Programmable

    Google-Übersetzung,

    Dieser Wandheizlüfter der SmartSeries-Serie bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, Dachboden, Keller, Garage oder Werkstatt ganzjährig warm und behaglich zu gestalten. Die SmartSeries-Technologie umfasst ein gut lesbares LED-Touchscreen-Display und einen programmierbaren Thermostat mit separaten Einstellungen für Wochentage und Wochenenden. Der Heizlüfter ist UL/CSA-zertifiziert und somit problemlos in Ihrem Zuhause oder Ihrem Unternehmen zu installieren und zu betreiben.

    Merkmale:

    • Die Heizung passt die Heizleistung und die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an, um einen flüsterleisen Betrieb und optimalen Komfort zu gewährleisten.
    • Das Heizelement besteht aus robusten, nicht glühenden Stahllamellen, die an stahlummantelte Rohrelemente gelötet sind und in einem Gittermuster angeordnet sind, das den gesamten Auslassbereich abdeckt.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • SmartSeries Digitalthermostat: 5/2-Tage-Programmierung mit vier Perioden pro Tag
    • Zeitgemäßes, klares Design mit einfacher Bedienung
    • LED-Touchscreen
    • Einfache Installation – die Heizung wird vor der Verkabelung montiert. Beide Hände sind frei, um in einem geräumigen Fach die Feldanschlüsse vorzunehmen.

    IDEALE RÄUME | Schlafzimmer; Wohn-/Familienzimmer; Küchen; Badezimmer; Keller; Büros; Konferenzräume; Flure; Lobbys; Wartezimmer; Eingangsbereiche; Vorräume


    Spezifikation
    • COLORS | White &Gray

      TEMP RANGE |40-99F

      CFM |100

      GRILLE |19-9/16″ H x 13-11/16″ W x 1″ D

      BACK BOX |17-7/16″ H x 12″ W x 3-3/4″ D

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarley-021
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • Klassifizierung23 82 39
    • Format2014TitelUnit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25 17
    • OmniClassTitelElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit