Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark RCC Cove Heaters

QMark RCC Cove Heaters

Google-Übersetzung,
RCC - Typische Anwendungsbereiche sind Kindertagesstätten, Wohnungen, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen und Foyers.

MERKMALE:
  • Die RCC-Serie von Wand-/Voutenheizkörpern erfüllt die Anforderungen nahezu jeder Heizsituation im Wohn- und Gewerbebereich. Dank individueller Raumregelung, einfacher Installation und platzsparender Montage eignen sie sich gleichermaßen für die vollständige oder ergänzende Beheizung von Räumen. Typische Anwendungsbereiche sind Kindertagesstätten, Wohnungen, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen und Eingangsbereiche.
  • HEIZUNG MIT DOPPELFUNKTION: Zusätzlich zur Strahlungswärme nutzt die RCC-Serie einen Teil ihrer Energie, um die Luft, die hinter und über dem Heizgerät vorbeiströmt, durch Konvektion zu erwärmen. Dadurch wird die Luft im Raum „durchmischt“ und eine gleichmäßige Erwärmung im gesamten Raum erreicht.
  • INDIVIDUELLE RAUMREGIERUNG – Die präzise Regelung elektrischer Heizungen ermöglicht die individuelle Steuerung einzelner Räume oder Zonen und sorgt so für mehr Wirtschaftlichkeit. Warum das ganze Haus heizen, wenn man nur ein oder zwei Räume nutzt? Dies gilt gleichermaßen für die Beheizung des gesamten Hauses oder als Zusatzheizung.
  • NEUES EXTRUSIONSDESIGN: Die Frontplatte aus stranggepresstem Aluminium ist mit einer hitzebeständigen Strukturfarbe beschichtet, die den Großteil der Wärmeenergie über die Vorderseite abstrahlt. Die restliche Energie wird durch eine Konvektionsströmung hinter und über dem Heizgerät abgeführt, wodurch warme Luft im Raum zirkuliert.
  • PRAKTISCHE WANDMONTAGE – DECKENNÄHE – Der RCC-Deckenheizkörper lässt sich an jeder Wandfläche in Deckennähe montieren, wo seine Doppelfunktion optimal genutzt werden kann. Die Strahlungswärme wird nach unten gerichtet und erwärmt Personen und Gegenstände in Bodennähe sowie den Boden selbst. Die Raumluft nimmt die Wärme dieser Objekte auf und steigt zur Decke. Die Rückseite des Deckenheizkörpers wirkt als Konvektor und saugt kühlere Luft vom Boden hinter und über den Heizkörper. Dadurch wird die Raumluft zirkuliert und durchmischt, bis eine ausgeglichene Temperatur erreicht ist. Die platzsparende Montage ermöglicht zudem volle Möblierungsfreiheit, da die Heizkörper nicht durch Hindernisse verdeckt werden, was die Effizienz von Boden- oder Wandheizkörpern beeinträchtigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermarley-027
  • ProduktfamilieUnit Heaters
  • ProduktgruppeQMark
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit