Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Hot Water

WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Hot Water

Google-Übersetzung,

WindGuard (BD) 14

Die WindGuard 14-Serie ist das Spitzenmodell unserer Schwerindustrie-Reihe und verfügt über riemengetriebene Ventilatoren mit 5 PS und stärkeren Motoren, die Windböen von bis zu 30 MPH in Höhen von bis zu 14 Fuß abwehren können. Sie bieten die ultimative Luftschleierleistung für Industrieanwendungen wie Lagerhallen sowie Vertriebs- und Transportzentren. Die Standardfarbe dieser Industriemodelle ist Titansilber und es sind beheizte Optionen erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbd14-air-curtain-hot-water
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeBD (WindGuard) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011301
  • ETIM-NameHot water air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 11
  • OmniClassTitelHeated Air Curtains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika