Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL
Ginger Floor XL

    Ginger Floor XL

    Google-Übersetzung,
    Holz ist ein großartiger Verbündeter einer gemütlichen Beleuchtung. Es ist ein Material, das schwer zu formen ist, eine Herausforderung, die die Ginger-Kollektion sauber löst. Durch die Kombination von unter hohem Druck zusammengepressten Holz- und Papierplatten entsteht ein nahezu flächig anmutendes Laminat, das Räume mit indirektem Licht dezent erhellt. Mit seinem originellen Orientierungs- und Aufhängungssystem hängt der Schirm dieser Bodenversion an einer Struktur, die die Decke ersetzt. Das Stiel- und Aufhängungssystem ermöglicht es dem Schirm, sich nach vorne und hinten sowie von Seite zu Seite zu erstrecken. Darüber hinaus kann der Carbonarm je nach Position auf zwei Arten betitelt werden. Diese Version der Ginger-Stehlampe ist eine solide und vielseitige Leuchte, die einen leichten Fußabdruck und eine subtile physische Präsenz behält und eine hervorragende Beleuchtung bietet, ohne Ihren Raum zu überwältigen. Dieses Design ist in zwei Größen erhältlich, für eine perfekte Passform unabhängig vom Platz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGinger_Floor_XL
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit